De gestandaardiseerde computerruimte wordt in de door u ter beschikking gestelde ruimten voorzien van een aanvullende beveiligingsruimte (ruimte-in-ruimte) als extra beveiliging tegen brand, water en rook.
- Bestelnr.:
- DK 7998307
- Product omschrijving
- De gestandaardiseerde computerruimte wordt in de door u ter beschikking gestelde ruimten voorzien van een aanvullende beveiligingsruimte (ruimte-in-ruimte) als extra beveiliging tegen brand, water en rook.
- Materiaal
- Elementkern van thermisch werkzame dempingsmaterie
Robuuste, gesloten plaatstalen cassettes
Innovatieve aansluittechniek d.m.v. gepatenteerde profieltechnologie
Toepassing van temperatuur- en vochtbestendige afdichtingen
Toepassing van brandbeveiligingskleppen
De- en hermontage is te allen tijde mogelijk - Levering
- Advies en ROI-calculatie
Levering en integratie in de infrastructuur van de klant
Inbedrijfstelling en overdracht
Documentatie, opleiding, instructie
Hotline en service/servicecontracten - Binnenwerkse diepte
- 7.220 mm
- Binnenwerkse hoogte
- 2.700 mm
- Binnenwerkse breedte
- 4.776 mm
- Klimatisering (ZUCS)
- 120 kW + 20 kW
- n+2 redundant
- Aantal NSHV
- 2
- Aantal PDU basic
- 28
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 12
- Combinatie netwerkbehuizing/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
- 2
- Beveiligingswaarden
- Brandwerendheid EI 90 volgens EN 1363/F 90 volgens DIN 4102
- Stof- en waterdicht IP 56 volgens IEC 60 529
- Bescherming tegen onbevoegde toegang - weerstandsklasse II
- EMC-basisafscherming
- Rookgasdicht, overeenkomstig EN 1634-3 (DIN 18095)
- Schoktest met een 3000 Nm energie na 30 min. vlamblootstellingstijd via eenheidstemperatuurcurve
- Inbraakbeveiliging
- RC 2
- Design burglar protection
- Ja
- Design fire protection
- EI 90 volgens EN 1363/F 90 volgens DIN 4102
- Be- en ontvochtigingssysteem
- Optioneel
- Ruimteblussysteem
- Optioneel
- Design UPS
- 2 x (60 kW + 20 kW)
- n+1 redundant
- Uitvoering
- Double 6
- Afmetingen
- Breedte: 4.976 mm
Hoogte: 2.800 mm
Diepte: 7.420 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 73089059
- EAN
- 4028177702509
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- RiMatrixS Std. Security Room Double 6