RiMatrix S Standaardcontainer

Bestelnr.: DK 7998206

De gestandaardiseerde computerruimte wordt in een containeroplossing gerealiseerd en kan dus ook vrijstaand worden opgesteld.

Bestelnr.:
DK 7998206
Product omschrijving
De gestandaardiseerde computerruimte wordt in een containeroplossing gerealiseerd en kan door de stevige containerconstructie van staalplaat ook vrijstaand worden opgesteld.
Levering
Robuuste plaatstalen container in verstevigde frameconstructie voor een optimale gewichtsverdeling
Gesloten binnenwandopbouw met thermische isolatiematerialen
Advies en ROI-calculatie
Levering en integratie in de infrastructuur van de klant
Documentatie, opleiding, instructie
Hotline en service/servicecontracten
Binnenwerkse diepte
7.000 mm
Binnenwerkse hoogte
2.700 mm
Binnenwerkse breedte
2.750 mm
Klimatisering (ZUCS)
60 kW + 10 kW
n+1 redundant
Aantal NSHV
1
Aantal PDU basic
14
Serverracks (600x2000x1200mm)
6
Combinatie netwerkbehuizing/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
1
Beveiligingswaarden
Vandalismebestendig interieur conf. weerstandsklasse II volgens DIN EN 1631
EMC-basisafscherming
Stof- en waterdicht IP 55 volgens IEC 60 529
Design burglar protection
Ja
Be- en ontvochtigingssysteem
Optioneel
Ruimteblussysteem
Optioneel
Design UPS
60 kW + 20 kW
n+1 redundant
Uitvoering
Single 6
Afmetingen
Breedte: 3.000 mm
Hoogte: 3.000 mm
Diepte: 7.250 mm
Leveringseenheid
1 st.
Douanetariefnummer
85371098
EAN
4028177702486
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
RiMatrixS Std. Container Single 6