- Bestelnr.:
- EL 2252.605
- Uitvoering
- Wandbehuizingen IT
met montageplaat en profielen, vaste inbouw
- Product omschrijving
- Wandbehuizing met optimale toegankelijkheid dankzij zwenkdeel.
- Materiaal
- Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
- Oppervlak
- Poedercoating
- General colour
- RAL 7035
- Kleur
- Wand- en zwenkdeel: RAL 7035
Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs)
- Levering
- Wanddeel met gesloten wartelplaat boven en onder, en montageplaat (meegeleverd)
Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, vaste inbouw
Designzichtdeur
1 kastsleutel dubbelbaard nr. 5
Minicomforthandgreep voor binnenwerken
Veiligheidssluiting 3524 E
- Hoogte-eenheden
- 12 HE
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 612 mm
Diepte: 373 mm
- Inbouwdiepte
- 320 mm
- Binnenwerkse afmetingen
- Binnenwerkse breedte: 502 mm
Binnenwerkse hoogte: 549 mm
- Diepte zwenkdeel
- 216 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 485 mm x 565 mm
- Diepte van het wanddeel
- 135 mm
- IK-code
- IK08
- Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch)
- 600 N
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 34,2 kg
- Brutogewicht
- 36 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177324336
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Product omschrijving
-
EL Wandbehuizing 3-delig met zichtdeur, 12 HE, 600x612x373 mm BxHxD, inbouwdiepte 320 mm, diepte zwenkdeel 216 mm, belastbaarheid 60 kg, met montageplaat en profielen vaste inbouw