- Bestelnr.:
- DK 7644000
- Uitvoering
- met 19"-schuifraam
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
- Oppervlak
- Kast: poedercoating
Schuifraam: roestvaststaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast met scharnierende deur
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Wartelplaat met borstelstrip voor kabelinvoer in de behuizingsbodem
Schuifraam bevestigd op telescooprails
Ventilatieroosters in de behuizingsbodem en aan de linker zijkant
Zichtvenster aan de rechter zijkant
Kabelbevestigingsrail aan de achterwand
Extra kabelbevestigingsrail voor montage aan het schuifraam
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 600 mm
Diepte: 350 mm
- Inbouwhoogte voor componenten
- 10 HE
- Installation height U mounting frame vertical
- 4 HE
- Positie draairichting deur
- links
- Aantal sluitingen
- 2
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 54 in combinatie met wartelplaat voor kabelwartel
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 25,175 kg
- Brutogewicht
- 26,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177187146
- ECLASS 8.0
- 27142408