- Artikelnummer:
- DK 7643.000
- Product omschrijving
- Wandbehuizingen voor kleine netwerken met een hoge beschermklasse.
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
- Oppervlak
- Kast: poedercoating
Profielen: verzinkt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast met scharnierende deur
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Wartelplaat met borstelstrip voor kabelinvoer in de behuizingsbodem
Profielen, 19", in diepte verstelbaar
C-rail voor de bevestiging van kabels aan de achterwand
Plaatbeugel voor de optionele opname van een aardingsrail of een inch-contactdoosstrook
- Hoogte-eenheden
- 13 HE
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 600 mm
Diepte: 350 mm
- Inbouwdiepte
- 310 mm
- Inbouwhoogte voor componenten
- 13 HE
- Positie draairichting deur
- rechts, naar links om te wisselen
- Aantal sluitingen
- 2
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Tot IP 66 (afhankelijk van de geselecteerde wartelplaat)
- Wartelplaat
- Afmetingen: 5
Aantal: 1
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 23,399 kg
- Brutogewicht
- 25 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177147034
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Product omschrijving
-
AE Wandkast met 19 inch profielen, in diepte verstelbaar, 13HE, 600x600x350 mm BxHxD, inbouwdiepte 310 mm, plaatstaal, RAL 7035