- Bestelnr.:
- AX 2260630
- Uitvoering
- Wandbehuizingen IT
- Materiaal
- Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- Wand- en zwenkdeel: RAL 7035
Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs)
- Levering
- Wanddeel: wartelplaat gesloten, boven en onder
Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, vaste inbouw
Designzichtdeur
Sluiting middendeel: 3 mm dubbelbaard
Sluiting design-zichtdeur: veiligheidssluiting 3524 E
Minicomforthandgreep
- Hoogte-eenheden
- 6 HE
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 345 mm
Diepte: 373 mm
- Inbouwdiepte
- 320 mm
- Binnenwerkse afmetingen
- Binnenwerkse breedte: 502 mm
Binnenwerkse hoogte: 284 mm
- Diepte zwenkdeel
- 216 mm
- Diepte van het wanddeel
- 135 mm
- Aantal sluitingen
- 1
- Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch)
- 300 N
- Load capacity of wall section (static)
- 100 N
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Minicomforthandgreep
Binnenwerk: Veiligheidssluiting, sluiting nr. 3524 E
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 54 in combinatie met gesloten wartelplaat boven en onder
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 21,6 kg
- Brutogewicht
- 22,6 kg
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177982956
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
AX-wandbehuizing, 3-delig, BHD: 600x345x373 mm, 6 HE, wanddeel: gesloten wartelplaat aan de boven- en onderzijde, met minicomforthandgreep