Het leveringsconcept van de driedelige AX-wandkast reduceert de complexiteit en verhoogt de flexibiliteit. Dankzij het modulaire systeem AX/VX zijn de kasten/behuizingen voor een groot aantal toepassingen geschikt. De driedelige structuur waarborgt de gemakkelijke toegankelijkheid.
- Bestelnr.:
- AX 2261555
- Uitvoering
- Wandbehuizingen IT
- Materiaal
- Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm - Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- Wand- en zwenkdeel: RAL 7035
Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs) - Levering
- Wanddeel: wartelplaat gesloten, boven en onder
Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, vaste inbouw
Designzichtdeur
Sluiting design-zichtdeur: veiligheidssluiting 3524 E
Sluiting middendeel: 3 mm dubbelbaard
2 Blue e+ ventilatieroosters 3238.300 (los meegeleverd)
Minicomforthandgreep - Hoogte-eenheden
- 15 HE
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 745 mm
Diepte: 573 mm - Inbouwdiepte
- 520 mm
- Binnenwerkse afmetingen
- Binnenwerkse breedte: 502 mm
Binnenwerkse hoogte: 684 mm - Diepte zwenkdeel
- 416 mm
- Diepte van het wanddeel
- 135 mm
- Aantal sluitingen
- 1
- IK-code
- IK08
- Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch)
- 750 N
- Belastbaarheid wanddeel (statisch)
- 250 N
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Minicomforthandgreep
Binnenwerk: Veiligheidssluiting, sluiting nr. 3524 E - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 54 in combinatie met gesloten wartelplaat boven en onder
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177994072
- Product omschrijving
- AX Wandbehuizing, 3-delig met Blue e+ ventilatierooster, BHD: 600x745x573 mm, 15 HE, wanddeel: gesloten wartelplaat aan de boven- en onderzijde, met minicomforthandgreep
- Databladen
- Technische gegevens