IT-netwerkbehuizing, voorgemonteerd met zichtdeur, 19"-profielen, zijwanden en sokkel.
- Bestelnr.:
- TX 7888050
- Uitvoering
- 1e generatie
met zichtdeur
met zijwanden - Voordelen
- Dakplaat, meerdelig, gesloten, bestaande uit gelast middendeel en zonder gereedschap te integreren kabelgeleidingsprofielen aan de buitenzijden
- Met openingen aan beide zijden voor kabelinvoer over de complete kastdiepte
- Dakplaat-middendeel en kabelgeleidingsprofielen met afgeronde randen voor een systematische kabelinvoer waarbij rekening wordt gehouden met de minimale buigradius
- Dak incl. verzonken uitsparing in het derde deel achterin voor opname van een ventilatoreenheid voor actieve beluchting
- Om de kabelinvoer te vergemakkelijken zijn de kabelgeleidingsprofielen eenvoudig, zonder gereedschap te verwijderen en naderhand weer vast te klikken
- Door de geïntegreerde buigradius wordt kabelinvoer langs scherpe randen vermeden
- Locatievariabele kabelgeleiding
- Veilig plaatsen van de kabel waarbij rekening wordt gehouden met de kritische buigradius
- "Waterval"-concept kabelgeleiding: eenvoudige en betrouwbare kabelgeleiding via het dak
- Goed bereikbaar: eenvoudige montage en demontage van zijwanden en deuren voor een snelle toegang tot het interieur van de behuizing/kast
- TS- en VX-compatibele toebehoren
- Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, 1,2 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
19"-profielen: plaatstaal, 2 mm
Kast: plaatstaal
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm - Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating - General colour
- RAL 7035
- Kleur
- RAL 7035
Incl. kastframe, dak en deuren. Handgrepen: RAL 7035
Interieuropbouw: RAL 9005 - Levering
- Kast met zichtdeur voorzijde en deur achter
Kastframe met deuren en dakplaat
Plaatstalen zichtdeur voor, 130°-scharnieren
Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Sluiting voor en achter: Designhandgreep met veiligheidssluiting 3524 E
Zijwanden, afsluitbaar, incl. veiligheidssluiting 3524 E
Dakplaat, gelast met waterval-concept voor kabelinvoer aan de zijkant met verzonken uitsparing voor ventilatoreenheid
Twee 19"-profielen voor en achter
Volgens EN 60 950 geteste frame-aarding, gemonteerd
Sokkelsysteem VX, 100 mm, met ventilatieopeningen
4 stelvoeten M12 incl. sokkeladapter (meegeleverd)
Sokkelplinten, geventileerd (meegeleverd)
Borstelkit voor kabelinvoer in dak (meegeleverd)
10 kabelgeleidingsbeugels van metaal, 125 x 65 mm (meegeleverd)
24 x 19"-montageclip, 1 HE, contacterend (meegeleverd)
50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
4 kabelgeleidingsrails voor de bevestiging van kabels in de kastdiepte met kabelklemmen (meegeleverd)
IPPC-palet
19"-profielen - Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 800 mm - Hoogte-eenheden
- 42 HE
- Hoogte sokkel
- 100 mm
- Hoogte incl. sokkel
- 2.100 mm
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 445 mm
- 19"-bevestiging
- Twee 19"-profielen voor en achter
- Uitvoering
- Voorgemonteerd
- met zijwanden
- Uitvoering dak
- Dakplaat, gelast met waterval-concept voor kabelinvoer aan de zijkant met verzonken uitsparing voor ventilatoreenheid
- Uitvoering deur achter
- Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
- Uitvoering deur voorzijde
- Plaatstalen zichtdeur voor, 130°-scharnieren
- Uitvoering 19"-niveau(s)
- 19"-niveau voor en achter
- Belastbaarheid
- 5000 N
- Opmerking
- Voor de inbouw van een ventilatormoduul zijn borstelstrips bij de kabelinvoeropeningen nodig, voor zover deze worden gebruikt of de afdekplaten werden verwijderd
- Borstelstrips voor het afdekken van de kabelinvoer zijn separaat leverbaar en kunnen gemakkelijk via ons toebehorenprogramma worden besteld.
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 140 kg
- Brutogewicht
- 148 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177972445
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- Netwerkbehuizing TX CableNet, voorgemonteerd, met zichtdeur aan de voorzijde incl. designhandgreep, plaatstalen deur achter, zijwanden, sokkel en essentiële elementen voor kabelgeleiding, BHD: 800x2000+100x800 mm, 42 HE
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)