Netwerkbehuizing TX CableNet met zichtdeur

Bestelnr.: TX 7888718

Aansluitkabel voor PSM/PDU

Contactdoosstrook in het aluminium kanaal

Contactdoosstrook voor IEC-stekers

Potentiaalvereffeningsset voor VX IT

Combirails voor VX, VX IT, TX CableNet

Combirails voor 19"

Bevestigingsschroeven

Comforthandgreep AX

Halve profielcilinder voor handgreepsystemen

Borstelkit voor TX CableNet

19"-montageclips, Clip&Go met contactering

IT systeemverlichting LED voor IT-racksystemen en IT-behuizingen

Blindpaneel, 19" Toolless fixing

Rangeerpaneel met rangeerogen voor horizontaal kabelmanagement

Rangeerpaneel met stalen beugels

Rangeerpaneel met frontdeksel

Glijrail, 1 HE, vaste inbouw voor VX IT, TS IT, TX CableNet

Kabeldoorvoerpaneel met borstelstrook 19"

Transportwielen voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Transportkit voor TS IT, TX CableNet

Stelvoeten voor VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chillers Blue e+

Montagebeugel voor deurschakelaar in de VX, VX IT, TX CableNet

Kabelgeleidingspaneel 19"

Paneel voor kabelgeleiding, 2 HE

Kabelrangeerkanaal, horizontaal 19"

Kabelkooi voor TX CableNet

Kabelbaan voor TX CableNet

Kabelklem voor C-rail, combirail

Rangeerogen, 19"-bevestiging

Klittenbandsluiting

Kabelbinders

Kabelgeleidingsbeugel

Positioneringsstroken 19"

TS systeemchassis 17 x 73 mm

Inzetstukjes voor dakplaat

Optionele plintbevestiging voor VX voor plint met borstelstrip, geventileerde plint

Buitenkoppeling voor TS/TS

Bestelnr.:
TX 7888718
Uitvoering
2e generatie
demonteerbaar
met zichtdeur
met zijwanden
Met dakplaat
Product omschrijving
Optimale IT-rackoplossing voor plekken waar weinig ruimte beschikbaar is, lage plafondhoogten of moeilijk toegankelijke ruimten.Geen vermogensverliezen door ongebruikte hoogte-eenheden bij opbouwcomponenten met uitsluitend kleine elektrocomponenten.
Voordelen
Nieuw dakplaatconcept: geoptimaliseerde benutting van het totale behuizingsvolume bij de bekabeling van behuizingen, alsook optionele integratie van een ventilatormoduul
Efficiënt frameconcept, in demonteerbare uitvoering, voor een klantspecifieke opbouw en indien gewenst optionele demontage.
Zijwanden geschroefd voor snelle toegang
19"-profielen, voor en achter, in diepte verstelbaar
Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, 1,2 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
19"-profielen: plaatstaal, 2 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating
General colour
RAL 7035
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast met zichtdeur voorzijde en deur achter
Kastframe, demonteerbaar, met 19"-profielen, voor en achter
Zijwanden
Geschroefde dakplaat met aan beide zijden verzonken kabelinvoer over de complete behuizingsdiepte alsook verzonken uitsparing in het midden voor de eenvoudige integratie van een ventilatormoduul.
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 800 mm
Hoogte-eenheden
24 HE
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
445 mm
19"-bevestiging
demonteerbaar
Uitvoering
met zijwanden
Uitvoering deur achter
Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten
Uitvoering deur voorzijde
Zichtdeur, eendelig
met éénlaags veiligheidsglas 3 mm
Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 105°
Belastbaarheid
5000 N
Belastbaarheid (statisch)
500 kg
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 20
Opmerking
Voor de inbouw van een ventilatormoduul zijn borstelstrips bij de kabelinvoeropeningen nodig, voor zover deze worden gebruikt of de afdekplaten werden verwijderd
Borstelstrips voor het afdekken van de kabelinvoer zijn separaat leverbaar en kunnen gemakkelijk via ons toebehorenprogramma worden besteld.
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
83 kg
Brutogewicht
93 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177997561
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
TX CableNet, met zichtdeur, dakplaat, zijwanden, 19"-profielen, behuizing demonteerbaar, BHD: 800x1200x800 mm, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding