TX CableNet – nog ruimtebesparender door IT-racks zonder overgedimensioneerde breedte of diepte. Deze IT-netwerkbehuizing is daarom ook geschikt voor toepassing in kleinere IT-infrastructuren en optimaal voorbereid voor een individuele interieuropbouw.
- Bestelnr.:
- TX 7888721
- Uitvoering
- 2e generatie
demonteerbaar
met zichtdeur
met zijwanden
Met dakplaat - Product omschrijving
- Optimale IT-rackoplossing voor plekken waar weinig ruimte beschikbaar is, lage plafondhoogten of moeilijk toegankelijke ruimten. Geen vermogensverliezen door ongebruikte hoogte-eenheden bij opbouwcomponenten met uitsluitend kleine elektrocomponenten.
- Voordelen
- Nieuw dakplaatconcept: geoptimaliseerde benutting van het totale behuizingsvolume bij de bekabeling van behuizingen, alsook optionele integratie van een ventilatormoduul
- Efficiënt frameconcept, in demonteerbare uitvoering, voor een klantspecifieke opbouw en indien gewenst optionele demontage.
- Zijwanden geschroefd voor snelle toegang
- 19"-profielen, in breedte en diepte verstelbaar en met de mogelijkheid voor een asymmetrisch gepositioneerde interieuropbouw
- Kan worden gedemonteerd
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, 1,2 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
19"-profielen: plaatstaal, 2 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm - Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating - General colour
- RAL 7035
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast met zichtdeur voorzijde en deur achter
Kastframe, demonteerbaar, met 19"-profielen, voor en achter
Zijwanden
Geschroefde dakplaat met aan beide zijden verzonken kabelinvoer over de complete behuizingsdiepte alsook verzonken uitsparing in het midden voor de eenvoudige integratie van een ventilatormoduul. - Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.000 mm - Hoogte-eenheden
- 42 HE
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 645 mm
- 19"-bevestiging
- demonteerbaar
- Uitvoering
- met zijwanden
- Uitvoering deur achter
- Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten
- Uitvoering deur voorzijde
- Zichtdeur, eendelig
- met éénlaags veiligheidsglas 3 mm
- Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 105°
- Belastbaarheid
- 5000 N
- Belastbaarheid (statisch)
- 500 kg
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 20
- Opmerking
- Voor de inbouw van een ventilatormoduul zijn borstelstrips bij de kabelinvoeropeningen nodig, voor zover deze worden gebruikt of de afdekplaten werden verwijderd
- Borstelstrips voor het afdekken van de kabelinvoer zijn separaat leverbaar en kunnen gemakkelijk via ons toebehorenprogramma worden besteld.
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 123,5 kg
- Brutogewicht
- 133,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177997530
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- TX CableNet, met zichtdeur, met dakplaat, zijwanden, 19"-profielen, behuizing demonteerbaar, BHD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding