TX CableNet – nog ruimtebesparender door IT-racks zonder overgedimensioneerde breedte of diepte. Deze IT-netwerkbehuizing is daarom ook geschikt voor toepassing in kleinere IT-infrastructuren en optimaal voorbereid voor een individuele interieuropbouw.
- Bestelnr.:
- TX 7888808
- Uitvoering
- 2e generatie
Voorgemonteerd
met zichtdeur
met zijwanden
Met dakplaat - Product omschrijving
- Optimale IT-rackoplossing voor plekken waar weinig ruimte beschikbaar is, lage plafondhoogten of moeilijk toegankelijke ruimten.Geen vermogensverliezen door ongebruikte hoogte-eenheden bij opbouwcomponenten met uitsluitend kleine elektrocomponenten.
- Voordelen
- Nieuw dakplaatconcept: geoptimaliseerde benutting van het totale behuizingsvolume bij de bekabeling van behuizingen, alsook optionele integratie van een ventilatormoduul
- Efficiënt frameconcept voor individuele opbouw
- Zijwanden geschroefd voor snelle toegang
- 19"-profielen, voor en achter, in diepte verstelbaar
- Sokkelsysteem VX, geventileerd, voor een eenvoudige kabelinvoer via het bodembereik of in een koppeling, voor extra ondersteuning van de klimatisering.
- Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, 1,2 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
19"-profielen: plaatstaal, 2 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm - Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating - General colour
- RAL 7035
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast met zichtdeur voorzijde en deur achter
Kastframe met 19"-profielen, voor en achter
Zijwanden
Sokkelsysteem VX, 100 mm, met ventilatieopeningen
Borstelstrip
19"-combirail
Kabelgeleidingsbeugels (los meegeleverd)
50 binnenzeskantschroeven M5, kooimoeren M5, geleidend (meegeleverd)
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschroefde dakplaat met aan beide zijden verzonken kabelinvoer over de complete behuizingsdiepte alsook verzonken uitsparing in het midden voor de eenvoudige integratie van een ventilatormoduul. - Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 800 mm - Hoogte-eenheden
- 24 HE
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 445 mm
- Uitvoering
- Voorgemonteerd
- met zijwanden
- Uitvoering deur achter
- Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten
- Uitvoering deur voorzijde
- Zichtdeur, eendelig
- met éénlaags veiligheidsglas 3 mm
- Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 105°
- Belastbaarheid
- 5000 N
- Belastbaarheid (statisch)
- 500 kg
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 20
- Opmerking
- Voor de inbouw van een ventilatormoduul zijn borstelstrips bij de kabelinvoeropeningen nodig, voor zover deze worden gebruikt of de afdekplaten werden verwijderd
- Borstelstrips voor het afdekken van de kabelinvoer zijn separaat leverbaar en kunnen gemakkelijk via ons toebehorenprogramma worden besteld.
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 94 kg
- Brutogewicht
- 104 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177994652
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- TX CableNet, met zichtdeur, met dakplaat, zijwanden, 19"-profielen, voorgemonteerd, BHD: 800x1200x800 mm, RAL 7035
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)
- Documentatie
- Further instructions
- Handleiding