- Artikelnummer:
- TX 7888.831
- Uitvoering
- 2e generatie
geventileerd
met zijwanden
- Voordelen
- Nieuw dakplaatconcept: complete benutting van de diepte bij de bekabeling en mogelijke integratie van een ventilatormoduul
- Efficiënt frameconcept voor individuele opbouw
- Zijwanden geschroefd voor snelle toegang
- 19"-profielen, in breedte en diepte verstelbaar en met de mogelijkheid voor een asymmetrisch gepositioneerde interieuropbouw
- Materiaal
- Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 1,2 mm
19"-profielen: plaatstaal, 2 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
- Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizing met geventileerde deur aan de voorzijde en deur aan de achterzijde
19"-profielen
Dakplaat, geschroefd, met verzonken kabelinvoer aan de linker en rechter zijkant, voorbereid voor ventilatormontage.
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.000 mm
- Hoogte-eenheden
- 42 HE
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 645 mm
- Uitvoering
- met zijwanden
- Design doors
- geventileerd
- Uitvoering deur achter
- Plaatstalen deur, ééndelig, geventileerd
- Uitvoering deur voorzijde
- Plaatstalen deur, ééndelig, geventileerd
- Luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 78 %
- Belastbaarheid
- 5000 N
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 117,5 kg
- Brutogewicht
- 118,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177994737
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
-
Netwerkbehuizing TX CableNet 800x2000x1000 mm, 42 HE, geventileerd, RAL 7035