Netwerkbehuizing TX CableNet met zichtdeur

Bestelnr.: TX 7888898

TX CableNet – nog ruimtebesparender door IT-racks zonder overgedimensioneerde breedte of diepte. Deze IT-netwerkbehuizing is daarom ook geschikt voor toepassing in kleinere IT-infrastructuren en optimaal voorbereid voor een individuele interieuropbouw.

Aansluitkabel voor PSM/PDU

Contactdoosstrook in het aluminium kanaal

Contactdoosstrook voor IEC-stekers

Potentiaalvereffeningsset voor VX IT

Combirails voor VX, VX IT, TX CableNet

Combirails voor 19"

Bevestigingsschroeven

Comforthandgreep AX

Halve profielcilinder voor handgreepsystemen

Borstelkit voor TX CableNet

19"-montageclips, Clip&Go met contactering

IT systeemverlichting LED voor IT-racksystemen en IT-behuizingen

Blindpaneel, 19" Toolless fixing

Rangeerpaneel met rangeerogen voor horizontaal kabelmanagement

Rangeerpaneel met stalen beugels

Rangeerpaneel met frontdeksel

Glijrail, 1 HE, vaste inbouw voor VX IT, TS IT, TX CableNet

Kabeldoorvoerpaneel met borstelstrook 19"

Transportwielen voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Transportkit voor TS IT, TX CableNet

Stelvoeten voor VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chillers Blue e+

Montagebeugel voor deurschakelaar in de VX, VX IT, TX CableNet

Kabelgeleidingspaneel 19"

Paneel voor kabelgeleiding, 2 HE

Kabelrangeerkanaal, horizontaal 19"

Kabelkooi voor TX CableNet

Kabelbaan voor TX CableNet

Kabelklem voor C-rail, combirail

Rangeerogen, 19"-bevestiging

Klittenbandsluiting

Kabelbinders

Kabelgeleidingsbeugel

Positioneringsstroken 19"

TS systeemchassis 17 x 73 mm

Inzetstukjes voor dakplaat

Optionele plintbevestiging voor VX voor plint met borstelstrip, geventileerde plint

Buitenkoppeling voor TS/TS

Bestelnr.:
TX 7888898
Uitvoering
2e generatie
Voorgemonteerd
met zichtdeur
met zijwanden
Met dakplaat
Product omschrijving
Optimale IT-rackoplossing voor plekken waar weinig ruimte beschikbaar is, lage plafondhoogten of moeilijk toegankelijke ruimten.Geen vermogensverliezen door ongebruikte hoogte-eenheden bij opbouwcomponenten met uitsluitend kleine elektrocomponenten.
Voordelen
Nieuw dakplaatconcept: complete benutting van de diepte bij de bekabeling en mogelijke integratie van een ventilatormoduul
Efficiënt frameconcept voor individuele opbouw
19"-profielen, voor en achter, in diepte verstelbaar
Zijwanden geschroefd voor snelle toegang
Sokkelsysteem VX, geventileerd, voor een eenvoudige kabelinvoer via het bodembereik of in een koppeling, voor extra ondersteuning van de klimatisering.
Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, 1,2 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
19"-profielen: plaatstaal, 2 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating
General colour
RAL 7035
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast met zichtdeur voorzijde en deur achter
Kastframe met 19"-profielen, voor en achter
Zijwanden
Sokkelsysteem VX, 100 mm, met ventilatieopeningen
Borstelstrip
19"-combirail
50 binnenzeskantschroeven M5, kooimoeren M5, geleidend (meegeleverd)
Kabelgeleidingsbeugels (los meegeleverd)
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschroefde dakplaat met aan beide zijden verzonken kabelinvoer over de complete behuizingsdiepte alsook verzonken uitsparing in het midden voor de eenvoudige integratie van een ventilatormoduul.
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 800 mm
Hoogte-eenheden
42 HE
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
445 mm
Uitvoering
Voorgemonteerd
met zijwanden
Uitvoering deur achter
Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten
Uitvoering deur voorzijde
Zichtdeur, eendelig
met éénlaags veiligheidsglas 3 mm
Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 105°
Belastbaarheid
5000 N
Belastbaarheid (statisch)
500 kg
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 20
Opmerking
Voor de inbouw van een ventilatormoduul zijn borstelstrips bij de kabelinvoeropeningen nodig, voor zover deze worden gebruikt of de afdekplaten werden verwijderd
Borstelstrips voor het afdekken van de kabelinvoer zijn separaat leverbaar en kunnen gemakkelijk via ons toebehorenprogramma worden besteld.
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
132,5 kg
Brutogewicht
142,5 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177994645
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
TX CableNet, met zichtdeur, met dakplaat, zijwanden, 19"-profielen, voorgemonteerd, BHD: 800x2000x800 mm, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Further instructions
Handleiding