Een nieuw niveau kabelmanagement: De TX CableNet combineert een jarenlange ervaring in een IT-rack dat qua functionaliteit en kwaliteit aan alle eisen voldoet. Voorbereid voor een individuele interieuropbouw.
- Bestelnr.:
- TX 7888838
- Uitvoering
- 2e generatie
geventileerd
met zijwanden - Voordelen
- Nieuw dakplaatconcept: geoptimaliseerde benutting van het totale behuizingsvolume bij de bekabeling van behuizingen, alsook optionele integratie van een ventilatormoduul
- Efficiënt frameconcept voor individuele opbouw
- Zijwanden geschroefd voor snelle toegang
- 19"-profielen, in breedte en diepte verstelbaar en met de mogelijkheid voor een asymmetrisch gepositioneerde interieuropbouw
- Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw
- Materiaal
- Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 1,2 mm
19"-profielen: plaatstaal, 2 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm - Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizing met geventileerde deur aan de voorzijde en deur aan de achterzijde
Kastframe met 19"-profielen, voor en achter
Zijwanden
Geschroefde dakplaat met aan beide zijden verzonken kabelinvoer over de complete behuizingsdiepte alsook verzonken uitsparing in het midden voor de eenvoudige integratie van een ventilatormoduul. - Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 800 mm - Hoogte-eenheden
- 42 HE
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 445 mm
- Uitvoering
- met zijwanden
- Design doors
- geventileerd
- Uitvoering deur achter
- Plaatstalen deur, ééndelig, geventileerd
- Uitvoering deur voorzijde
- Plaatstalen deur, met ventilatieopeningen
- Luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 78 %
- Belastbaarheid
- 5000 N
- Belastbaarheid (statisch)
- 500 kg
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 105 kg
- Brutogewicht
- 106 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177994676
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- Netwerkbehuizing TX CableNet 800x2000x800 mm, 42 HE, geventileerd, RAL 7035
- Documentatie
- Further instructions
- Handleiding