Open. Efficiënt. Schaalbaar. Uw IT-infrastructuur met OCP ORV3 zonder railkoper van Rittal. Het Open Compute Project (OCP) is een samenwerkingsverband van toonaangevende bedrijven als doel open IT-infrastructuren efficiënter, schaalbaarder en duurzamer te maken. Rittal ondersteunt deze visie met de OCP-conforme Open Rack Version 3 (ORV3) –nu ook zonder geïntegreerd railkoper.
- Bestelnr.:
- IT 7100110
- Uitvoering
- Open frame
zonder railkoper - Product omschrijving
- Het innovatieve racksysteem maakt een individuele voeding mogelijk en biedt maximale flexibiliteit bij de infrastructuurplanning. Kies een geschikt railkoper – van 18 kW tot 80 kW – en configureer het systeem volgens uw wensen.
- Voordelen
- Modulair systeem voor klantspecifieke uitbreidingsmogelijkheden
- Flexibele keuze van het railkoper, geschikt voor Rack Power Density
- Uitbreidbaar zonder vervanging van het complete systeem
- Modulaire opbouw voor AI- en HPC-toepassingen
- Voor hot plug geschikte rackcomponenten maken het onderhoud eenvoudig
- Uitbreidbaar met geschikte Direct Liquid Cooling-oplossing
- Snelle integratie door geïntegreerde wielmodulen, luchtgeleiderplaten en stelvoeten
- IT- en Power-rails, 19"-adapters alsook deuren en zijwanden zijn als toebehoren leverbaar
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- OCP ORV3-rack
2 profielen, voorgemonteerd
Voorgeïnstalleerde hoogbelastbare wielen
Stelvoeten, voorgemonteerd
Koppelingspakking - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.286 mm
Diepte: 1.068 mm - Hoogte-eenheden
- 44 OU
- Belastbaarheid
- 14.000 N
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 94032080
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- OCP ORV3-rack zonder railkoper, 44 OU, BHD: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005