- Bestelnr.:
- DK 5527120
- Materiaal
- Plaatstaal
Aluminium
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
- Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: dompelgrondlak
Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
- General colour
- RAL 7035
- Kleur
- Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035
Interieuropbouw: RAL 9005
- Levering
- Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat
Zichtdeur voor, 180° scharnierend
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Twee 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau voor en achter op diepteprofielen met snelbevestiging, in diepte verstelbaar
Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.
Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd)
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
IPPC-palet
Dakplaat, meerdelig, afneembaar, voor kabelinvoer achter, horizontaal en met afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid
Plaatstalen deur achter, gesloten, verticaal gedeeld, 180°-scharnieren
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.800 mm
Diepte: 600 mm
- Hoogte-eenheden
- 38 HE
- Hoogte-eenheden
- 38 HE
- Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
- 84 mm / 168 mm
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 345 mm
- Design doors
- gesloten
- Uitvoering 19"-niveau(s)
- Profielen, 19"
- Belastbaarheid
- 15.000 N
- Opmerking
- Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 73,5 kg
- Brutogewicht
- 75 kg
- EAN
- 4028177702721
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
-
TS IT, 19"-profielen, zichtdeur, BHD: 600 x 1800 x 600 mm, 38 HE