Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, voorgemonteerd, met 19"-montageframe

Bestelnr.: DK 5514151

TS IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. Inclusief praktijkgeoriënteerde uitrusting en voormontage. 19"-interieuropbouw met 19"-montageframe voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.

19"-montageclips, Clip&Go met contactering

Buitenkoppeling voor TS/TS

Bodemplaat voor TS IT, TX CableNet

Kabelbevestigingsrail voor TS, TS IT

PDU UK, uitvoering metered

PDU metered plus

PDU UK basic

PDU switched

Bestelnr.:
DK 5514151
Materiaal
Plaatstaal
Aluminium
Sokkelhoekstuk: plaatstaal
Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal
Hoek- en koppelafdekking: kunststof
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: dompelgrondlak
Deuren, dak en zijwanden: dompelgrondlak en poedercoating
General colour
RAL 7035
Kleur
Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035
Interieuropbouw, sokkel: RAL 9005
Levering
Kastframe TS 8 met deuren, dakplaat, sokkel en zijwanden
Zichtdeur voor, 180° scharnierend
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Twee 482,6 mm (19")-montageframes, voor en achter, in diepte verstelbaar
Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.
Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met centraal aardingspunt, voorgemonteerd
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
Bodemframe
Bodemmoduul voor gemonteerd als afsluitplint
Sokkelsysteem VX, 100 mm, met ventilatieopeningen
Sokkelhoekstukken en zijplinten, geschroefd
Sokkelplinten voor de voor- en achterzijde alsmede hoek- en koppelafdekkingen meegeleverd
Zijwanden, ééndelig, afsluitbaar
4 stelvoeten M12 incl. sokkeladapter (meegeleverd)
4 kabelopvangrails (hamerkop) voor montageniveaus buiten, passend voor kastdiepte (meegeleverd)
10 kabelgeleidingsbeugels van metaal, 125 x 65 mm (meegeleverd)
IPPC-palet
Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid
Plaatstalen deur achter, gesloten, verticaal gedeeld, 180°-scharnieren
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 1.000 mm
Hoogte-eenheden
47 HE
Hoogte-eenheden
47 HE
Hoogte incl. sokkel
2.300 mm
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
87 mm / 165 mm
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
745 mm
Uitvoering 19"-niveau(s)
Montageframe, 19"
Belastbaarheid
15.000 N
Opmerking
Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
177 kg
Brutogewicht
186,5 kg
EAN
4028177706279
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
TS IT, 19"-montageframe, zichtdeur, BHD: 800 x 2200 x 1000 mm, 47 HE, voorgemonteerd
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Oppervlak
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens