- Artikelnummer:
- DK 5507.170
- Materiaal
- Plaatstaal
Aluminium
Sokkelhoekstuk: plaatstaal
Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal
Hoek- en koppelafdekking: kunststof
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
- Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: dompelgrondlak
Deur, achterwand en dak: dompelgrondlak, poedercoating
- General colour
- RAL 7035
- Kleur
- Kastframes, vlakke delen en interieuropbouw RAL 7035
Sokkel: RAL 9005
- Levering
- Kastframe TS 8 met deur en dakplaat
Zichtdeur voor (180°), met comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524
Plaatstalen achterwand
Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid
Bodemframe
Bodemplaat, ééndelig, met ventilatieopeningen, met kabelinvoer achter
Zwenkraam groot, met zijplaat voor de montage van 482,6 mm (19")-inbouwcomponenten over de complete behuizinghoogte, 130°
Zijwanden, ééndelig, afsluitbaar
Sokkelsysteem VX, 100 mm, met ventilatieopeningen
Sokkelhoekstukken en zijplinten, geschroefd
Sokkelplinten voor de voor- en achterzijde alsmede hoek- en koppelafdekkingen meegeleverd
4 stelvoeten M12 incl. sokkeladapter (meegeleverd)
Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
4 kabelopvangrails (hamerkop) voor montageniveaus buiten, passend voor kastdiepte (meegeleverd)
10 kabelgeleidingsbeugels van metaal, 125 x 65 mm (meegeleverd)
Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met centraal aardingspunt, voorgemonteerd
IPPC-palet
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 800 mm
- Hoogte-eenheden
- 40 HE
- Hoogte-eenheden
- 40 HE
- Hoogte incl. sokkel
- 2.100 mm
- Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
- 147 mm
- Design doors
- Achterwand
- Uitvoering 19"-niveau(s)
- Zwenkraam 19", gemonteerd
- Belastbaarheid
- 1.500 N
- Opmerking
- Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
- Basismateriaal
- Aluminium
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 152,2 kg
- Brutogewicht
- 159,5 kg
- EAN
- 4028177705715
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
-
TS IT, 19" zwenkraam, zichtdeur, BHD: 800 x 2000 x 800 mm, 40 HE, voorgemonteerd