Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, IP 55, met 19"-profielrails

Bestelnr.: DK 5507130

TS IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare 19"-profielrails voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen en met beschermingsklasse tot IP 55 beschikbaar.

Buitenkoppeling voor TS/TS

Kabelbevestigingsrail voor TS, TS IT

PDU switched

PDU metered plus

PDU UK, uitvoering metered

PDU UK basic

Bestelnr.:
DK 5507130
Materiaal
Plaatstaal
Zichtdeur met éénlaags veiligheidsglas 3 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: dompelgrondlak
Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
General colour
RAL 7035
Kleur
Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035
Interieuropbouw: RAL 9005
Levering
Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
Zichtdeur voor, 180° scharnierend
Plaatstalen deur achter, 180° scharnierend
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Bodemplaat met bodemplaatframe, meerdelig, gesloten
Dakplaat, ééndelig, gesloten
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 800 mm
Hoogte-eenheden
42 HE
Hoogte-eenheden
42 HE
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
545 mm
Belastbaarheid
15.000 N
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55
Opmerking
Bij vrijstaande opstelling de kast met al gemonteerde, verschroefde zijwanden bestellen
Opmerking
Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal
Aluminium
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
112,5 kg
Brutogewicht
121,5 kg
EAN
4028177696419
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
Certificaten
Beschermklasse
Databladen
Technisch systeemhandboek
Visio Shapes