- Bestelnr.:
- DK 5514130
- Materiaal
- Plaatstaal
Zichtdeur met éénlaags veiligheidsglas 3 mm
- Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: dompelgrondlak
Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
- General colour
- RAL 7035
- Kleur
- Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035
Interieuropbouw: RAL 9005
- Levering
- Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
Zichtdeur voor, 180° scharnierend
Plaatstalen deur achter, 180° scharnierend
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Bodemplaat met bodemplaatframe, meerdelig, gesloten
Dakplaat, ééndelig, gesloten
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 1.000 mm
- Hoogte-eenheden
- 47 HE
- Hoogte-eenheden
- 47 HE
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 745 mm
- Belastbaarheid
- 15.000 N
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55
- Opmerking
- Bij vrijstaande opstelling de kast met al gemonteerde, verschroefde zijwanden bestellen
- Opmerking
- Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
- Basismateriaal
- Aluminium
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 126,7 kg
- Brutogewicht
- 139 kg
- EAN
- 4028177696433
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
-