Afzonderlijk schakelbare uitgangssteekplaatsen vormen het centrale kenmerk van de PDU, die natuurlijk ook de meetfunctie per fase resp. per ingang biedt. De actuele verbruiksgegevens worden op het OLED-display weergegeven.
- Bestelnr.:
- DK 7955332
- Uitvoering
- PDU, switched
- Product omschrijving
- Meetfunctie per fase en afzonderlijk schakelbare uitgangssteekplaatsen. Door de compacte PDU kan elk IT-rack snel en eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. Voor de montage van het TS IT-rack heeft u zelfs geen gereedschap nodig. De compacte bouwvorm maakt een eenvoudige montage mogelijk. Door de inbouw van bistabiele relais en een OLED-display verbruikt de PDU weinig energie. Een geïntegreerde webserver maakt een directe netwerkkoppeling met omvangrijk gebruikersbeheer mogelijk. De redundante voeding wordt gerealiseerd uit alle drie de fasen en bijkomend via een aanwezig Power-over-Ethernet-netwerk. De PDU biedt uitgebreide management- en monitoringfuncties. Een meetnauwkeurigheid van 1 % garandeert een hoge betrouwbaarheid.
- Materiaal
- Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
- Levering
- incl. aansluitkabel H05-VV (3 m) met gemonteerde ingangsstekker
- Afmetingen
- Breedte: 44 mm
Diepte: 85 mm
Lengte: 1.480 mm - Aantal contactdozen en type
- 24 x C13 / 6 x C19
- Contactdozen
- 24 x Contrastekker CEI C13
6 x IEC-contrasteker C19 - Nominale stroom (max.)
- 16 A
- Voedingen
- Aantal: 1
Fase per voeding: 3~ - Lengte aansluitkabel
- 3 m
- Aansluiting (elektrisch)
- CEE
- Richtlijnen
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- Normen
- EN 60950-1
- IEC 61 000-4
- IEC 61 000-6
- EN 55 022
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...95 %
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...70 °C
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT: ≥ 1.800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,8 kg
- Brutogewicht
- 6 kg
- Douanetariefnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177685222
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
- DK PDU internationaal, uitvoering switched, 3 fase 16A, ingang CEE, uitgang 24xC13 en 6xC19, L=1395 mm, minimale behuizingshoogte 1800 mm
- Documentatie
- Handleiding