Contactdoosstrook met ampèremeter

Bestelnr.: DK 7240300

Voor stroomopnamemeting van de aangesloten verbruiker, steekschema: "Geaard", variabele montagemogelijkheden.

Bestelnr.:
DK 7240300
Product omschrijving
De contactdoosstrook met ampèremeter meet de stroom van de aangesloten verbruikers. De 19" lange contactdoosstrook kan desgewenst worden gemonteerd aan de 19"-montageframes, aan het behuizingsframe of achter in de wandverdeler. Het hoekprofiel kan in vier verschillende posities worden gemonteerd en garandeert een variabele montage. Zonder extra bevestigingstoebehoren kan de contactdoosstrook op alle profielen met het 25 mm raster worden gemonteerd.
Materiaal
Aluminiumprofiel, blank geëloxeerd
Contactdoosopeningen: polycarbonaat
Levering
Contactdoosstrook
Twee hoeksteunen
Bevestigingsmateriaal
Met 3 m aansluitkabel (adereindhulzen)
Uitvoering
Met ampèremeter
Contactdozen
7 x D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
Afmetingen
Hoogte: 45 mm
Diepte: 50 mm
Lengte: 482,6 mm
Lengte aansluitkabel
3 m
Bevestigingsmaat
464,1 mm
Nominale spanning
230 V AC, 50 Hz
Nominale spanning
230 V AC, 50 Hz
Nominale stroom (max.)
16 A
Inbouwmogelijkheden
Componenten met 25 mm-raster
Kastframe
IT wandpatchbehuizing, achterzijde, dwars (voor zover voldoende breed)
19"-niveau
Kleur contactdoos
grijs
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,859 kg
Brutogewicht
1,18 kg
Douanetariefnummer
85366990
EAN
4028177558144
ECLASS 8.0
27142604
Product omschrijving
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit