- Artikelnummer:
- DK 7240.305
- Product omschrijving
- De contactdoosstrook met ampèremeter meet de stroom van de aangesloten verbruikers. De 19" lange contactdoosstrook kan desgewenst worden gemonteerd aan de 19"-montageframes, aan het behuizingsframe of achter in de wandverdeler. Het hoekprofiel kan in vier verschillende posities worden gemonteerd en garandeert een variabele montage. Zonder extra bevestigingstoebehoren kan de contactdoosstrook op alle profielen met het 25 mm raster worden gemonteerd.
- Materiaal
- Aluminiumprofiel, blank geëloxeerd
Contactdoosopeningen: polycarbonaat - Levering
- Contactdoosstrook
Twee hoeksteunen
Bevestigingsmateriaal
Met 3 m aansluitkabel (adereindhulzen) - Uitvoering
- Met ampèremeter
- Contactdozen
- 8 x Contrastekker CEI C13
- Afmetingen
- Hoogte: 45 mm
Diepte: 50 mm
Lengte: 482,6 mm - Lengte aansluitkabel
- 3 m
- Bevestigingsmaat
- 464,1 mm
- Nominale spanning
- 250 V AC, 50 Hz
- Nominale spanning
- 230 V AC, 50 Hz
- Nominale stroom (max.)
- 10 A
- Inbouwmogelijkheden
- Componenten met 25 mm-raster
- Kastframe
- IT wandpatchbehuizing, achterzijde, dwars (voor zover voldoende breed)
- 19"-niveau
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,1 kg
- Brutogewicht
- 1,14 kg
- Douanetariefnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177558151
- ECLASS 8.0
- 27142604