- Bestelnr.:
- DK 7320530
- Uitvoering
- Toegangssensor
- Product omschrijving
- De CMC III-sensoren dienen voor bewaking van de fysieke omgeving en kunnen met de CAN-bus-verbindingskabel RJ45 rechtstreeks op de PU worden aangesloten. Daarnaast zijn de sensoren onderling als bus te koppelen.
- Voordelen
- Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
- De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
- Toepassingsgebieden
- Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechniek.
- Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving.
- Mogelijkheden
- Instellingen zijn via de software van de CMC III-processing unit of de IoT-interface aan te geven.
- De CMC-TC-sensor wordt op het kastframe gemonteerd. Er wordt een magnetisch contrastuk op de deur bevestigd
- De sensor neemt waar of het magnetische contrastuk zich naast de sensor bevindt en bepaalt hierdoor of de deur gesloten is.
- Een rode led geeft aan wanneer de magneet niet gedetecteerd wordt en de deur dus open is.
- Materiaal
- Kunststof
Front: glad
Behuizing: structuur
- Kleur
- Kast: doorzichtig
- Levering
- Sensor
Montageplaat
Incl. bevestigingsmateriaal
Aansluitkabel met connector
Brugsteker
Montagebeugel
Incl. bevestigingsmateriaal
- Aansluiting op de CAN-bus
- Indirect via CMC III CAN-bus interfaces
- Interfaces
- RJ12
- Aantal deelnemers PU compact (max.)
- 4
- Aantal deelnemers PU (max.)
- 32
- Number subscribers per PDU note
- Het aantal deelnemers wordt verhoogd, omdat er max. 5 sensoren in serie kunnen worden geschakeld. In serie geschakelde sensoren geven echter maar één signaal af.
- Opmerking
- De sensor wordt via een CMC III CAN-bussensor op de CMC III aangesloten.
- Er kunnen maximaal 5 CMC-TC-toegangssensoren naast elkaar op een CMC III CAN-bussensor worden aangesloten.
- Meetmethode
- Reedcontact, magneet
- Afmetingen
- Breedte: 78 mm
Hoogte: 20 mm
Diepte: 18 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...95 %
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Brutogewicht
- 0,491 kg
- Douanetariefnummer
- 85319000
- EAN
- 4028177367272
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Product omschrijving
-
CMC III-toegangssensor, voor aansluiting op de CMC III-processing unit, via CAN-bus-sensor, interfaces: RJ12, BHD: 78x20x18 mm