- Bestelnr.:
- DK 7030010
- Product omschrijving
- Centrale unit voor het bewakingssysteem CMC III. Als aanvulling op de geïntegreerde sensoren zijn er maximaal 32/4 externe sensoren/CAN-bus-aansluitunits aan te sluiten.
- Voordelen
- Hoge beschikbaarheid door redundante voeding.
- Kostenbesparing door optimale benutting van de beschikbare ruimte en aansluittechniek.
- Hoge flexibiliteit door modulair systeem.
- Hoge mate van veiligheid door de permanente bewaking van de fysieke omgevingsomstandigheden van de kast/behuizing.
- Toepassingsgebieden
- Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechniek.
- Mogelijkheden
- Centrale bewakingsunit voor het CMC III-systeem.
- Verzamelt meetgegevens en alarmeert netwerkmanagementsystemen of centrales bij overschrijding van de vrij instelbare grenswaarden.
- Regelt automatisch actoren en stuurt remote uitgangen aan.
- Uitvoering
- Piëzo-signaalgever voor akoestische informatie
- Tijdfunctie door realtime-klok met NTP
- Materiaal
- Kunststof
- Oppervlak
- Front: glad
Behuizing: structuur
- Kleur
- Kast: RAL 7035
Voorzijde: RAL 9005
- Levering
- Basissysteem
Temperatuursensor incl. aansluitkabel (meegeleverd)
Infrarood-toegangssensor (geïntegreerd)
Incl. bevestigingsmateriaal voor montage aan vlakke delen
- Infrarood-toegangssensor
- Ja
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Ja
- Interfaces bussysteem
- RJ45 CAN-bus
- Alarm-relaisuitgang
- Klem t/m 1,5 mm² (max. 24 V DC/1 A)
- Interfaces
- Mini USB
- 2 digitale ingangen
- Mobiele website
- Voor Android en Windows mobiel
- Netwerkinterface
- Ethernet volgens IEEE 802.3 via 10/100BaseT fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
- Interface UPS
- Klem
- Bus
- PoE (Power over Ethernet)
- Serial interface
- RJ12
- Interface streaming
- Axis-netwerkcamera met VAPIX® Version 3
- Aantal sensoren (max.)
- 4
- Opmerking
- Voor een hogere beveiliging van het netwerk kunnen niet-versleutelde protocollen worden gedeactiveerd
- LED-indicaties (achterzijde)
- Netwerkstatus
- LED-indicaties (voorzijde)
- Status
- Protocollen
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP met SSL
- HTTP
- HTTPS met SSL
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS-232
- Afmetingen
- Breedte: 138 mm
Hoogte: 40 mm
Diepte: 132 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...95 %
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,38 kg
- Brutogewicht
- 0,6 kg
- Douanetariefnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177659339
- ETIM 9
- EC002627
- ETIM 8
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Product omschrijving
-
CMC III Processing unit compact, basis-eenheid tbv rack- en ruimte bewaking, maximaal 4 aansluitingen, SNMP