IT monitoringsysteem

Sensoren en besturingseenheden

Betrouwbare bewaking van racks en kasten in de IT en de industrie, maar ook in computerruimten en containers in de IT-omgeving.

Sensoren en besturingseenheden

CMC III LTE-unit

De CMC III LTE-unit geeft per SMS via ISDN of LTE betrouwbare informatie over alarmmeldingen.

Sensoren en besturingseenheden

Sensoren for CMC III, PDU, LCP, IoT interface

The sensors are used for monitoring the physical environment and can be connected directly to the embedded devices using a CAN bus connection cable. The sensors may also be linked together to form a bus.

Sensoren en besturingseenheden

CMC III sensoren

Voor de bewaking van verschillende parameters in kasten of ruimten.

Sensoren en besturingseenheden

CMC III I/O units

Bewaking van maximaal acht digitale ingangen en besturing van maximaal vier relais.

Sensoren en besturingseenheden

CMC III power units

Voor stroom-/energiemeting en in-/uitschakelen van verbruikers, zoals bijvoorbeeld ventilatoren.

Sensoren en besturingseenheden

CMC III CAN-bus sensor

Voor het aansluiten van een CMC-TC-sensor

Sensoren en besturingseenheden

Ontstoringselement voor ventilatoren voor CMC III

Voor het aansluiten van ventilatoren via de CMC III power unit. Het ontstoringselement voorkomt storingen bij het uitschakelen van de motor van de ventilator.

Sensoren en besturingseenheden

Access control for CMC III, PDU, LCP, IoT interface

The sensors are used for monitoring the physical environment and can be connected directly to the embedded devices via a CAN bus connection cable. The sensors may also be linked together to form a bus.

Sensoren en besturingseenheden

CMC III Access Control

CMC III-unit voor regeling en bewaking van toegang tot de kasten en behuizingen.

Sensoren en besturingseenheden

Door Control Modul

Besturingseenheid voor het automatisch openen van zichtdeuren VX IT voor ADO met geïntegreerde ventilatiedeuren.

Sensoren en besturingseenheden

CMC III verlengkabel voor sensorkabels

Voor de verlenging van de sensorkabel.