IT-Monitoring

Toebehoren voor IT-monitoring

Hier vindt u een breed assortiment toebehoren om uw IT-systemen verder te optimaliseren.

Toebehoren voor IT-monitoring

CMC III programmeerkabel

Voor inbedrijfstelling van de processing unit (PU) of PU Compact.

Toebehoren voor IT-monitoring

CMC III CAN-bus aansluitkabel

Verbindt CAN-buseenheden ten behoeve van de overdracht van informatie en energie.

Toebehoren voor IT-monitoring

CMC I/O-units

Bewaking van maximaal acht digitale ingangen en besturing van maximaal vier relais.

Toebehoren voor IT-monitoring

LED-lichtstrip voor CMC III

Voor een gekleurde statusindicatie in een netwerkbehuizing/serverrack. Treedt er een fout op, dan verandert de lichtstrip overeenkomstig de ingestelde kleur.

Toebehoren voor IT-monitoring

CMC III montage-eenheden

Voor de opname van CMC III componenten.

Toebehoren voor IT-monitoring

Monitor-/toetsenbordschuiflade met 17" TFT-display en VGA/DVI-aansluiting

1 HE inschuifeenheid met 17"-TFT-display, Engelse of Duitse toetsenbord-layout, met telescooprails.

Toebehoren voor IT-monitoring

CMC III kabelopvangbeugels

Voor kabelopvang en -plaatsing achter de CMC III 19"-montage-eenheid

Toebehoren voor IT-monitoring

CMC III sensoren

Voor de bewaking van verschillende parameters in kasten of ruimten.

Toebehoren voor IT-monitoring

CMC III LTE-unit

De CMC III LTE-unit geeft per SMS via ISDN of LTE betrouwbare informatie over alarmmeldingen.

Toebehoren voor IT-monitoring

CMC III I/O units

Bewaking van maximaal acht digitale ingangen en besturing van maximaal vier relais.

Toebehoren voor IT-monitoring

CMC III power units

Voor stroom-/energiemeting en in-/uitschakelen van verbruikers, zoals bijvoorbeeld ventilatoren.

Toebehoren voor IT-monitoring

CMC III CAN-bus sensor

Voor het aansluiten van een CMC-TC-sensor

Toebehoren voor IT-monitoring

Door Control Modul

Besturingseenheid voor het automatisch openen van zichtdeuren VX IT voor ADO met geïntegreerde ventilatiedeuren.

Toebehoren voor IT-monitoring

CMC III Access Control

CMC III-unit voor regeling en bewaking van toegang tot de kasten en behuizingen.

Toebehoren voor IT-monitoring

Ontstoringselement voor ventilatoren voor CMC III

Voor het aansluiten van ventilatoren via de CMC III power unit. Het ontstoringselement voorkomt storingen bij het uitschakelen van de motor van de ventilator.

Toebehoren voor IT-monitoring

Aansluitkabel voor voedingen

Aansluit- en verlengingskabel voor voedingen in verschillende landuitvoeringen.

Toebehoren voor IT-monitoring

Aansluitkabel voor PSM/PDU

Aansluit- en verlengkabel met verschillende soorten stekers (geaard/C19/C20).

Toebehoren voor IT-monitoring

Aansluitkabel voor voeding

Met IEC-connector aan één zijde, lengte: 1,5 m.

Toebehoren voor IT-monitoring

PSM-meetmodulen met CAN-bus voor PSM-systeemstroomrails

PSM-meetmodulen met schakelfunctie in de uitgangen en energiemeting. Uitvoeringen leverbaar met IEC 60320 C13 & C19 alsmede CEE 7/3 (veiligheidscontactdoos).