RFID-tags

Bestelnr.: DK 7890020

Voor directe opslag van alle informatie van de toegepaste hardware.

Bestelnr.:
DK 7890020
Product omschrijving
Per component is telkens 1 RFID-tag nodig. Elke tag beschikt over een 'Unique ID' (UID, niet oplopend), dat niet kan worden gewijzigd, vervolgens worden de gegevens conform ISO 15693 op de tag opgeslagen. In de leveringstoestand zijn de tags onbeschreven. De tag wordt steeds aan de rechterbinnenzijde van de 19"-bevestigingsbeugel geplakt. De tag is hiervoor voorzien van een zelfklevende laag. Vervolgens wordt het component met de tag aan het 19"-niveau bevestigd.
Mogelijkheden
Passieve, beschrijfbare RFID-tag (13,56 MHz)
Leveringseenheid
20 st.
Nettogewicht
0,6 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177617148
ECLASS 8.0
27189253
Product omschrijving
0