RFID-controller

Bestelnr.: DK 7890500

Om de RFID-antenne met de CAN-bus DRC te verbinden.

Bestelnr.:
DK 7890500
Product omschrijving
Deze controller verbindt de RFID-reader (antenne) van het 19"-montageframe met het CMC-systeem. Via deze controller kan de CMC automatische wijzigingen melden, de behuizing met de inbouwcomponenten grafisch weergeven alsmede capaciteitsmanagement realiseren. Per rack is steeds één RFID-controller nodig.
Materiaal
Kunststof
Interfaces
RJ45
2 x mini-DIN (aansluiting RFID-frame/floor-reader)
Afmetingen
Breedte: 136 mm
Hoogte: 44 mm
Diepte: 129 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,46 kg
Brutogewicht
0,55 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177617155
ECLASS 8.0
27189253
Product omschrijving
0
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK