CMC III montage-eenheden

Artikelnummer: DK 7030.088

Voor de opname van CMC III componenten.

Artikelnummer:
DK 7030.088
Uitvoering
Voor PU, PU compact, besturingseenheden, CMC III CAN-bus unit en CMC III voeding.
Product omschrijving
De montage-unit biedt afhankelijk van de uitvoering ruimte aan 1 of 3 processing units/sensoreenheden. De 482,6 mm-uitvoering (19"-niveaus) kan 3 units bevatten. De kastframe-uitvoering (19"-niveaus) kan 1 unit bevatten.
Voordelen
Vlamdovend: zelfdovend volgens UL 94 HB
Toepassingsgebieden
Opname van elektrische CMC III-componenten.
Mogelijkheden
CMC III processing unit
CMC III processing unit compact
CMC III-besturingseenheid
CMC III-voeding
CMC III LTE-unit
CMC III Door Control Modul
Materiaal
Kunststof
Kunststof
Kleur
RAL 9005
Levering
Montage-eenheid, 1 HE
2 blindafdekkingen
Incl. bevestigingsmateriaal
Aantal connectorplaatsen
3
Inbouwmogelijkheden
19"-niveau
Opmerking
Voor de inbouw van CMC III-units in netwerkbehuizingen en serverracks
Voor de opname van maximaal drie CMC III-behuizingen en voor montage aan het 19"-profiel
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Diepte: 141 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,423 kg
Brutogewicht
0,539 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177709423
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Product omschrijving
CMC III Montage-eenheid voor 19" 1HE