CMC III CAN-bus aansluitkabel

Bestelnr.: DK 7030.095

Verbindt CAN-buseenheden ten behoeve van de overdracht van informatie en energie.

Bestelnr.:
DK 7030.095
Product omschrijving
Met deze kabel kunnen de PU's als bus met de CAN-bus-sensoren III, units III, besturingseenheden III worden verbonden. Dankzij verschillende lengten is het CMC III-systeem op diverse toepassingen af te stemmen en toepassingsspecifiek op te bouwen.
Toepassingsgebieden
Koppeling van de CAN-bus units.
Overdracht van informatie en energie can de afzonderlijke CAN-bus units.
Lengte
10 m
Afmetingen
Lengte: 10 m
Interfaces/aansluitingen
Steker (type): RJ45RJ45
Bedrijfstemperatuurbereik
0 °C...55 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
5...95 %
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,37 kg
Brutogewicht
0,42 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177659469
ETIM 9
EC000313
ECLASS 8.0
27189253
Product omschrijving
CMC III CAN-bus aansluitkabel RJ45, kabellengte 10 meter
Databladen
Graphics