Dit artikel is niet meer leverbaar per: 1 jan. 2017
- Artikelnummer:
- DK 7030.580
- Uitvoering
- ISDN-unit
- Product omschrijving
- Voor het opbouwen van een redundante overdrachtsweg of, wanneer er geen netwerkstructuur aanwezig is, voor het doorsturen van alarmmeldingen. De alarmmelding is uitgevoerd als SMS. De spanningsvoorziening wordt gerealiseerd via de processing unit.
- Materiaal
- Kunststof
- Kleur
- Voorzijde: RAL 9005
Kast: RAL 7035 - Levering
- Verbindingskabel (2 m) met RJ 12-stekers
Incl. bevestigingsmateriaal - Opmerking
- De seriële interface RS 232 van de processing unit/processing unit compact kan slechts op één toebehorenmoduul worden aangesloten.
- Requirements communication port
- DSS1 (Euro-ISDN) dient ook bij aansluiting op een ISDN-installatie ter beschikking te worden gesteld
- Point-to-multipoint configuratie
- Leveringseenheid
- 1 st.
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Product omschrijving
- CMC III ISDN-unit voor doorsturen van alarmmeldingen, kunststof, RAL 9005/7035
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Handleiding
- Quick guide