De RFID antennesystemen kunnen zijdelings aan het 19"-profiel van het TS IT rack worden gemonteerd. Met het systeem kunnen RFID tags, die aan 19"-componenten zijn bevestigd, uitlezen en beschrijven. De positieregistratie van de componenten vindt plaats tot op 1/3 HE nauwkeurig. Hiervoor zijn per hoogte-eenheid 3 antenne-elementen alsmede signalerings-LED's geïntegreerd. Hierdoor wordt de inbouwpositie van de componenten vervolgens correct herkend, ook wanneer de componenten niet nauwkeurig in het hoogteraster zijn geplaatst. Ook het lezen en schrijven van de RFID-tags wordt door een LED gesignaleerd.