RFID, antennesysteem

Bestelnr.: DK 7890242

De RFID antennesystemen kunnen zijdelings aan het 19"-profiel van het TS IT rack worden gemonteerd. Met het systeem kunnen RFID tags, die aan 19"-componenten zijn bevestigd, uitlezen en beschrijven. De positieregistratie van de componenten vindt plaats tot op 1/3 HE nauwkeurig. Hiervoor zijn per hoogte-eenheid 3 antenne-elementen alsmede signalerings-LED's geïntegreerd. Hierdoor wordt de inbouwpositie van de componenten vervolgens correct herkend, ook wanneer de componenten niet nauwkeurig in het hoogteraster zijn geplaatst. Ook het lezen en schrijven van de RFID-tags wordt door een LED gesignaleerd.

Bestelnr.:
DK 7890242
Uitvoering
42 HE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,9 kg
Brutogewicht
1,1 kg
Douanetariefnummer
85177100
EAN
4028177686472
ECLASS 8.0
27189253
Product omschrijving
DK RFID aerial systems, 42 U
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK