Door Kit Extension voor TS IT

Bestelnr.: DK 7030261

Een spindelmotorsysteem zorgt dat het mogelijk is om de deur tijdens elke noodsituatie te openen. Aansluiting en aansturing van de Door kit vinden plaats met behulp van de bijbehorende Door Control Module.

Bestelnr.:
DK 7030261
Product omschrijving
Voor het automatisch openen van de deuren van een rack in noodsituaties bij toepassingen met onderdruk in het rack. De aansluiting en aansturing van de Door Kit Extension moet in combinatie met de Door Kit via de Door Control Module plaatsvinden.
Toepassingsgebieden
Toepassingen met onderdruk in het rack, bijv. LCP of krachtige server-ventilatormotoren
Mogelijkheden
De motor schuift de deur open totdat de onderdruk wegvalt.
Materiaal
Plaatstaal
Aluminium
Kunststof
Levering
2 spindelmotoren
2 schuiframen
Handleiding
Incl. bevestigingsmateriaal
Spindelmotor
Incl. bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
2 st.
Brutogewicht
3,78 kg
Douanetariefnummer
85269200
EAN
4028177698611
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Product omschrijving
TS-IT Door kit uitbreidingsset, voor kast en LCP combinatie
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
White Paper