Liquid Cooling Unit LCU DX, redundant

Bestelnr.: SK 3311493

Rackkoeling met koudemiddel in een redundante uitvoering voor VX IT of Micro Data Center, zonder verwarming van de ruimte waarin deze wordt opgesteld. Met de beide vermogensklassen 3 kW en 6,5 kW een ideale koeloplossing voor kleinere IT-toepassingen.

Bestelnr.:
SK 3311493
Uitvoering
LCU DX 6,5 kW redundant
Voordelen
Ruimtebesparende oplossing door het inbouwen van de redundant uitgevoerde interne unit in het VX IT-serverrack of in het Micro Data Center
Maximale energiebesparing door EC-ventilatortechniek en IT-gerichte regeling
Regeling van de gewenste serverintredeluchttemperatuur
Door de inverter geregelde compressor past het koelvermogen aan de huidige dissipatie in het rack aan
De opgenomen warmte wordt op de standplaats van de externe unit (inverter geregeld) rechtstreeks aan de omgevingslucht afgegeven
Toepassingsgebieden
Koelaggregaat voor VX IT-serverracks en Micro Data Center
Mogelijkheden
De redundante varianten beschikken binnen de interne unit over elk twee koelingscircuits en besturingen, evenals twee inverterbestuurde externe units. De storings- en bedrijfsurenomschakeling maakt het mogelijk om regelmatig te wisselen tussen de externe units en om te schakelen wanneer er een storing of uitval optreedt.
Het apparaat ondersteunt, de binnen de IT gangbare "front to back"-luchtgeleiding en regelt de temperatuur van de serverluchttoevoer op de ingestelde waarde.
Materiaal
Plaatstaal, gelakt
Kleur
Interne unit: RAL 7035
Externe unit: wit
Levering
Interne unit (verdamper)
2 externe units (inverter geregeld)
482,6 mm (19")-bevestigingsplaat met weergave- en bedieningselementen
Condensslang
Inbouwmogelijkheden in de VX
19"-profielen, standaard of dynamisch, moeten in de breedte 50 mm uit het midden worden geplaatst
De frontafstand van de 19"-profielrails tot de voorkant van het VX-frame dient ten minste 100 mm te bedragen
Voor de bevestiging van de interne unit zijn twee systeemchassis voor het interne montageniveau vereist
Voor een scheiding tussen de koude en warme bereiken in een rack zijn luchtgeleiderplaten benodigd
Voor kabelgeleiding omlaag is een sokkel noodzakelijk
Opmerking
Onder het minimale koelvermogen zijn schommelingen van de toevoerluchttemperatuur mogelijk
Elektrische aansluiting vindt plaats via de externe unit, de externe unit voedt de interne unit
Per externe unit is een afzonderlijke spanningsvoeding vereist
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
Interne unit IP 20
Externe unit IP X4
Modulatiebereik
3 ‐ 6,5 kW
Max. koelvermogen
6,5 kW
Aansluiting (elektrisch)
Aansluitklem
Inschakelduur
100 %
Bedrijfstemperatuur
De aangegeven bedrijfstemperatuur heeft betrekking op de externe unit
Instalation options in TS IT
19"-niveaus dienen als profielrails te worden uitgevoerd in in de breedte met 50 mm uit het midden te worden geplaatst
De frontafstand van de 19"-profielrails tot de voorkant van het TS-frame dient ten minste 100 mm te bedragen
Niet geschikt voor combinatie met een 19"-montageframe
Voor de bevestiging van de interne unit zijn twee systeemchassis voor het interne montageniveau vereist
Voor het splitsen van de koude en warme gedeelten binnen een rack is een luchtgeleiderplaat voor TS IT vereist
Voor kabelgeleiding omlaag is een sokkel noodzakelijk
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R410A
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT
Breedte: = 800 mm
Hoogte: ≥ 1.800 mm
Diepte: ≥ 1.000 mm
Afmetingen interne unit
Breedte: 105 mm
Hoogte: 1.550 mm
Diepte: 820 mm
Afmetingen externe unit
Breedte: 845 mm
Hoogte: 700 mm
Diepte: 320 mm
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz
Voorzekering
20 A
Nominale stroom
15,9 A
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
161 kg
Brutogewicht
171 kg
Douanetariefnummer
84158200
EAN
4028177709362
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Product omschrijving
Split IT-koelaggregaat LCU DX 6,5 kW, koudemiddelgebaseerde koeling van IT-racks en Micro Data Centers, 2 x externe unit met inverter-geregelde compressor, 1 x interne unit, redundante uitvoering
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Further instructions
Handleiding