Ventilatortraverse

Bestelnr.: SK 3165830

Voor montage aan deurprofielen van serverracks (frontdeur of deur achter) en ter ondersteuning van de horizontale luchtcirculatie van de IT-apparatuur.

Bestelnr.:
SK 3165830
Product omschrijving
Voor het naderhand monteren in bestaande DK-TS toepassingen. Speciaal voor inbouw in eendelige, geperforeerde plaatstalen deuren. Door de toenemende aansluitdichtheid in serverracks en netwerkbehuizingen is toepassing van een actieve, directe behuizingsventilatie onontbeerlijk. De ventilatortraverse, die aan het deurprofiel van de achter- of frontdeur wordt bevestigd, ondersteunt de horizontale luchtgeleiding in de server en maakt daarmee een snellere afvoer van warmte die afkomstig is van actieve componenten mogelijk.
Voordelen
Door uitbreiding met twee ventilatoruitbreidingssets wordt de luchtverplaatsing verhoogd naar 1200 m3/h.
Luchtstroom eenvoudig te wijzigen door omdraaien van de ventilator.
Cascadeerbaarheid van meerdere traversen mogelijk.
Eenvoudige montage aan het deurprofiel.
Aansluitgereed
Kleur
RAL 7035
Levering
2 ventilatoren
Aansluitkabel (2,5 m)
Incl. bevestigingsmateriaal
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 70 W
Bij 60 Hz: 70 W
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 0,38 A
Bij 60 Hz: 0,36 A
Afmetingen
Breedte: 693 mm
Hoogte: 606 mm
Diepte: 64,5 mm
Opmerking
Alleen voor montage aan het deurprofiel!
Geluidsniveau
55 dB(A)
Geschikt voor
Behuizingstype: Serverracks TS 8
DK-TS
Breedte: 800 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
20 °C...55 °C
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
11,523 kg
Brutogewicht
12,129 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177309371
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
SK Ventilatortraverse, luchtverplaatsing 600 m³/h, 230V, 693x606x64,5 mm BxHxD, RAL 7035
Documentatie
Handleiding
Databladen
Karakteristieken
Technische gegevens