- Bestelnr.:
- DK 7826750
- Product omschrijving
- De ideale uitbreiding om gesloten racks aan een bestaand centraal klimatiseringssysteem te koppelen. De onderverdeelde aansluiting is geschikt voor gangbare buisdiameters en zorgt door een doeltreffende luchtuitwisseling in het rack voor een effectieve koeling.
- Materiaal
- PET-G
- Kleur
- Transparant
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Ø Hose connection
- 150 mm
200 mm
- Opmerking
- Benodigde uitsparing in de dakplaat (B x D): 380 x 230 mm
- Afmetingen
- Breedte: 450 mm
Hoogte: 144 mm
Diepte: 300 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,959 kg
- Brutogewicht
- 0,96 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177572300
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Product omschrijving
-
TS-IT Ontluchtingskap voor dakmontage, 450x144x300 mm BxHxD, geschikt voor buisdiameter 150-200 mm