Ventilatoreenheid voor ventilatiedak, modulair, tweedelig

Artikelnummer: DK 7885.000

Modulaire ventilatoreenheden voor ventilatiedak voor actieve beluchting.

Artikelnummer:
DK 7885.000
Product omschrijving
Voor actieve beluchting: een ventilatorhouder compleet bedraad incl. aansluitkabel 2,5 m, met twee ventilatormotoren en extra uitsparingen. Ter verhoging van de luchtverplaatsing per ventilatoruitbreidingsset.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Luchtverplaatsing van de ventilatoren (vrijblazend)
1514
Luchtverplaatsing per ventilator (vrijblazend)
160/180
Geschikt voor
Breedte: < 800 mm
Diepte: < 600 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-10 °C...55 °C
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,696 kg
Brutogewicht
2,896 kg
Douanetariefnummer
84149000
EAN
4028177136632
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
Ventilatiedak, modulair, tweedelig, 800xx600
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit