IT-chillers

Bestelnr.: SK 3232701

Speciaal voor het koelen van IT-applicaties zoals bijv. LCP of lucht/water-warmtewisselaars. Veiligheidsrelevante kenmerken zoals bijv. redundante toerentalgeregelde pompen, twee compressoren of buffers.

Bestelnr.:
SK 3232701
Voordelen
Indirecte free cooling - intern en extern
Hoogrendementspompen in het koudwatercircuit
Inverterbestuurde pomp
Twee krachtige compressoren
Er zijn tot wel 8 chillers in een cascade aan te sluiten
Technische gegevens
Compacte bouwwijze met bedieningselementen aan de voorzijde en luchtaanzuiging via beide zijwanden, luchtuittrede omhoog
Drukgesloten systeem
Bypass geïntegreerd
Toepassingsgebieden
Speciaal voor het koelen van IT-applicaties zoals bijv. LCP of CRAC
Kleur
RAL 7035
Levering
Chiller aansluitgereed
Meertalige documentatie
Incl. functieschema en elektrische schema's
Opties
Free Cooling modulen vanaf 15 kW te integreren. Let op aanwijzingen
Buffergeheugen voor stand alone toepassing
Noodkoeling via de gemeentelijke waterleiding
Nominale spanning
400 V, 3~, 50 Hz
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 23 A
Tank
Materiaal: Stalen tank, met 10 mm condensatie-isolatie
volume: 48 l
Cooling output (footnote)
Koelvermogen waarbij rekening wordt gehouden met 35% glycol
Cooling output TW15 TU35/50 Hz
15 kW
Pump pressure
2,5 bar
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
60 l/min
Wateraansluitingen
G 1½" binnenschroefdraad
Totaalgewicht
448 kg
Aantal koelcircuits
1
Monitoring
Bewaking van alle systeemrelevante parameters, zoals bijv. wateraanvoer-, koudemiddel- en pompparameters en alarmen, maar ook bewaking van optionele koelvermogens en de energie-efficiëntie
Directe aansluiting van het aggregaat is mogelijk met behulp van SNMP/Modbus via Ethernet
Integratie in RiZone
Opmerking
Technische afwijkingen in koelvermogen, afmetingen of gewicht bij aggregaattypen met vrije koeling zijn mogelijk
De vermogensgegevens van de betreffende optiepakketten variëren en zijn beschikbaar via de IT-chiller configurator. Technische wijzigingen voorbehouden
Pomp en tank zijn vrij te kiezen bij de IT-chillers. Voor de betreffende uitvoeringsvarianten gelden dan de bijbehorende technische gegevens
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Bij 50 Hz: 10.880 m³/h
Afmetingen
Breedte: 810 mm
Hoogte: 1.542 mm
Diepte: 1.800 mm
Bedrijfstemperatuurbereik koelmedium
5 °C: 15 °C
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...43 °C
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
28 bar
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 6,9 kW
Leveringseenheid
1 st.
Douanetariefnummer
84186900
EAN
4028177682214
ECLASS 8.0
27180713
Product omschrijving
SK Chillers for IT cooling, 15 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, WHD: 810x1542x1800 mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Safety instructions
Databladen
Technisch systeemhandboek