Betrouwbare koeling voor projectspecifieke wensen. Lucht- en watergekoelde chillers uit de productassortimenten “CyberCool” en “Explorer Line” van Stulz.
- Bestelnr.:
- SK 3232599
- Voordelen
- Voor computerruimten, IT-branche, industrie, medische sector, bedrijfszekere toepassingen
- Microchannel-condensors voor een betere warmte-overdracht, minder koudemiddel, geringer gewicht en minder drukverlies aan de luchtzijde
- Redundantie door twee onafhankelijke koudemiddelcircuits
- Eenvoudig transport per ISO-container
- De luchtgekoelde koelinstallaties zijn leverbaar met Free Cooling-moduul en als Low Noise-uitvoering
- TCO-Leader: koelsysteem met de laagste totale bedrijfskosten door Free Cooling en Mix Mode Boost
- Flexibele aanpassing aan elk project
- Minimale geluidsemissie bij tegelijkertijd maximale energiebesparing
- Maximale besparingsmogelijkheden door indirecte vrije koeling
- Uitvoering
- Die “Explorer Linie” is een serie luchtgekoelde koelinstallaties die geschikt zijn voor talrijke toepassingsgebieden. De apparaten van deze productserie combineren het gebruik van hoogwaardige componenten met het implementeren van projectspecifieke eisen. Daarmee bieden wij als gerenommeerde fabrikant van koelinstallaties een budgetvriendelijk productassortiment op basis van de modernste technologie. Een productassortiment dat dankzij de hoge mate van flexibiliteit aan alle eisen van de klant is aan te passen. Koelvermogen (kW): 80 – 1.200
- CyberCool: maximale energie-efficiëntie en optimale bedrijfszekerheid voor complexe, geavanceerde koudwatersystemen zonder compromissen – dat is waar de CyberCool 2-koelinstallaties voor airconditioners voor staan. En voor een volledig nieuw totaalconcept waarin alle componenten van de CyberCool 2 zodanig op elkaar zijn afgestemd dat een hoge energie-efficiëntie wordt bereikt en tegelijkertijd een lage geluidsemissie. Het resultaat is een serie koelinstallaties die voldoen aan de ecodesign-richtlijn 2021. Koelvermogen (kW): 50 – 1.400
- Opmerking
- De chillers worden projectspecifiek ontworpen en aangeboden
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177963955
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Product omschrijving
- Stulz Explorer Linie: koelvermogen (kW): 80 - 1.200; CyberCool: koelvermogen (kW): 50 - 1.400