Dakplaat voor dakmontage-koelaggregaat Blue e+ IT

Bestelnr.: SK 3312806

Voor montage van het dakmontage-koelaggregaat. De uitsparing in de dakplaat is zodanig gepositioneerd dat het dakmontage-koelaggregaat symmetrisch op de kast staat.

Bestelnr.:
SK 3312806
Product omschrijving
Voor montage van het dakmontage-koelaggregaat. De uitsparing in de dakplaat is zodanig gepositioneerd dat het dakmontage-koelaggregaat symmetrisch op de kast staat.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7035
Montage-instructie
Bij de montage moet het bevestigingsmateriaal van de aanwezige gesloten dakplaat worden gebruikt
De elektrische condensverdamping SK 3355.720 kan niet worden gebruikt vanwege een botsing met het 19 inch-niveau. De condensafvoer moet via de meegeleverde slang plaatsvinden.
Geschikt voor bestelnr.
3312.800
3185.730
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT
VX
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 1.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5 kg
Brutogewicht
7,6 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177958395
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
Dakplaat voor dakmontage-koelaggregaat Blue e+ IT
Databladen
Technisch systeemhandboek