Voor montage van het wandmontage-koelaggregaat. De uitsparing in de deur is zodanig aangebracht dat het wandmontage-koelaggregaat in het midden van de deur is gepositioneerd.
- Bestelnr.:
- SK 3312815
- Product omschrijving
- Voor montage van het wandmontage-koelaggregaat. De uitsparing in de deur is zodanig aangebracht dat het wandmontage-koelaggregaat in het midden van de deur is gepositioneerd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Plaatstalen deur achter
Comforthandgreep voor halve profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
Incl. bevestigingsmateriaal (met sluitdelen, zonder scharnieren) - Geschikt voor bestelnr.
- 3312.810 / 3412.810
- 3186.x3x / 3486.x3x
- 3187.x3x / 3487.x3x
- 3188.x4x / 3488.x4x
- 3189.x4x / 3489.x4x
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
VX - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 13 kg
- Brutogewicht
- 15 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177958388
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Product omschrijving
- SK IT-plaatstalen deur, voor VX IT, met montage-uitsparing voor koelaggregaat 3312.810/3412.810, BH: 600x2000 mm, RAL 7035