Adapter Voor LCP Inline CW

Bestelnr.: SK 3312081

Voor het sluiten van de opening aan de achterkant, die bij inbouw van een LCP Inline bestaat.

Bestelnr.:
SK 3312081
Product omschrijving
Kan aan de achterzijde van de naar voren gebrachte LCP Inline CW worden geplaatst om de opening achterin te sluiten.
Materiaal
Plaatstaal, gelakt
Kleur
RAL 7035
Levering
Adapters
Met dakplaat
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 300 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 200 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
19 kg
Brutogewicht
22 kg
Douanetariefnummer
84159000
EAN
4028177951334
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Product omschrijving
SK Adapter LCP Rack CW achterzijde