Borstelkit voor TS IT

Bestelnr.: DK 5502103

Bestelnr.:
DK 5502103
Product omschrijving
Borstelkit voor 2 kabelgoten TS IT tot 47 HE, hoogte 2200 mm met montageframe
Toepassingsgebieden
Voor een Cube-systeem met Cold Cube/Hot Cube tussen de 19" (482,6 mm)-kabelgoot op het 19" (482,6 mm)-montageframe en de zij-/scheidingswand
Materiaal
Aluminiumprofiel, blank geëloxeerd
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,42 kg
Brutogewicht
2,72 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177817630
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
TS IT Borstelset tbv kabelkan. L=2200mm
Documentatie
Handleiding