Liquid-to-liquid Coolant Distribution Unit voor de koeling van vloeistofgekoelde high-performance servers. De CDU In-Rack vormt een scheiding tussen het watercircuit aan de gebouwenzijde en het koelmiddelcircuit van de IT-apparatuur. Deze scheiding waarborgt dat de vereiste volumestroom, druk en kwaliteit van het koelmedium in het secundaire circuit continu in stand worden gehouden.
- Bestelnr.:
- SK 3343230
- Uitvoering
- Rackkoeling
- Materiaal
- Plaatstaal, gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Direct aan te sluiten CDU In-Rack (4 OU)
Control Modul (1OU)
TCS-filter 25 µm - Opties
- Filterafmetingen
Display - Totaal koelvermogen
- 150 kW bij 6K ATD
200 kW bij 8K ATD - Nominaal debiet secundair circuit
- 225 l/min: bij 1,5 bar
- Number of pumps and Type of pump
- 3 VSD-centrifugaalpomp
- Nominale spanning
- 48 V (DC)
- Aansluiting (elektrisch)
- DC-railsysteem
- Afmetingen
- CDU In-Rack: 548 mm x 188,5 mm x 855 mm
Control module: 548 mm x 46,8 mm x 853,4 mm - Totaalgewicht
- 93 kg
- Wateraansluitingen
- FWS: 1 1/2"-sanitairwartel met Tri-Clamp
- TCS: 1 1/2"-sanitairwartel met Tri-Clamp
- Watertoevoer
- FWS: achterzijde
- TCS: achterzijde
- Bedrijfstemperatuurbereik koelmedium
- FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C - Koelmedium
- FWS: water
- TCS: water + PG25
- Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- FWS: 10 bar
TCS: 5 bar - Filter secundair circuit
- 25 µm,optioneel 50 µm
- geschikt voor hot swap
- Control Module
- Sensoren
- Redundant cooling
- Pomp: N+1
- Monitoring
- Bewaking van alle systeemrelevante parameters, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, druk, debiet, filter, lekkage, componentstatus
- Protocollen
- Redfish
- Modbus/TCP
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- LDAP
- RCCMD
- Lekkagebewaking
- Ja
- Geschikt voor behuizingstype
- OCP ORV3-rack
- Power consumption (max)
- 3,2 kW
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 84158200
- Product omschrijving
- CDU In-Rack, 150 kW bij 6K ATD, 548x188,5x855 mm (BxHxD)
- Toelatingen
- Cyber Security Certificate