Liquid-to-liquid Coolant Distribution Unit voor voor vloeistofgekoelde high‑performance servers. De CDU In‑Row scheidt het watercircuit van het gebouw van het koelmiddelcircuit van de IT‑apparatuur. Dit waarborgt dat het vereiste volumetrische debiet, de druk en de kwaliteit van het koelmedium in het secundaire circuit te allen tijde behouden blijven.
- Bestelnr.:
- SK 3343200
- Uitvoering
- Seriekoeling
- Materiaal
- Plaatstaal, gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Direct aan te sluiten CDU In-Row
Ontluchtingsventielen
Lekkagesensor - Opties
- Aantal pompeenheden
Redundante voeding
Aansluiting: bedraad
Filterafmetingen
Geïsoleerde FWS-leidingen
Noodschakelaar - Totaal koelvermogen
- 1.000 kW bij 4K ATD
1.500 kW bij 6K ATD - Nominaal debiet secundair circuit
- 1.500 l/min: at 2.0 bar (N+1)
1.875 l/min: at 1.8 bar (N) - Number of pumps and Type of pump
- 15 VSD-centrifugaalpomp
- Nominale spanning
- 200 - 277 V AC, 3~, 50/60 Hz
- 346 - 480 V AC, 50/60 Hz
- 240 - 380 V DC
- Opgenomen vermogen (ca.)
- 18 kW
- Aansluiting (elektrisch)
- 2 x NEMA L22-30P
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...35 °C
- Geluidsniveau
- 73,4 dB(A)
- Afmetingen
- BxHxD: 600 mm x 2.300 mm x 1.400 mm
- Totaalgewicht
- 1.250 kg
- Wateraansluitingen
- FWS: 4"-sanitairwartel met Tri-Clamp
- TCS: 4"-sanitairwartel met Tri-Clamp
- Watertoevoer
- FWS: bodem of dak
- TCS: bodem of dak
- Bedrijfstemperatuurbereik koelmedium
- FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C - Koelmedium
- FWS: water
- TCS: water + PG25
- Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- FWS: 10 bar
TCS: 5 bar - Filter secundair circuit
- 25 µm,optioneel 50 µm
- geschikt voor hot swap
- Pompeenheid
- Control Module
- Filter
- Sensoren
- Motor 2-weg-ventiel
- Vulpomp
- Aftapkraan
- Redundant cooling
- Pompeenheid: N+1
- Filter: 2N
- Monitoring
- Bewaking van alle systeemrelevante parameters, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, druk, debiet, filter, lekkage, componentstatus
- Protocollen
- Redfish
- Modbus/TCP
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- LDAP
- RCCMD
- Lekkagebewaking
- Ja
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 84733080
- Product omschrijving
- CDU In-Row, 1000 kW bij 4K ATD, 600x2300x1400 mm (BxHxD)