Watermoduul voor individuele vermogensregeling resp. voor berekening van het koelvermogen van een LCP Rear Door CW. Alleen in combinatie met een actief moduul te gebruiken. De montage kan naar keuze onder een verhoogde vloer of boven het rack plaatsvinden.
- Bestelnr.:
- SK 3314635
- Uitvoering
- Ruimtekoeling
CW - Voordelen
- Individuele vermogensregeling, het koelvermogen van elk afzonderlijk serverrack wordt geregistreerd
- Toepassingsgebieden
- In combinatie met de passieve en actieve modulen van het LCP Rear Door CW-assortiment
- Mogelijkheden
- Meten van inlaat- en retourtemperatuur, volumestroom medium water of water-glycolmengsel, regelklep met PID-regeling
- Materiaal
- Plaatstaal
Kunststof
Messing
Koper - Kleur
- RAL 7035 structuur
- Opmerking
- Voor de toepassing en elektrische aansluiting van het watermoduul is een actief moduul benodigd.
- De kabelboom van het watermoduul is 5 m lang.
- Afmetingen
- Breedte: 340 mm
Hoogte: 184 mm
Diepte: 502 mm - Wateraansluitingen
- DN 25 (G 1" buitenschroefdraad)
- Nominale spanning
- 24 V DC
- Nominaal vermogen
- 0,01 kW
- Nominale stroom
- 0,4 A
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 10 °C...50 °C
- Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 10 bar
- Waterintredetemperatuur
- 10 °C...30 °C
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 54
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 11 kg
- Brutogewicht
- 11,9 kg
- Douanetariefnummer
- 84199085
- EAN
- 4028177977860
- Product omschrijving
- SK Watermoduul voor LCP Rear Door CW, voor vermogensregeling, BHD: 340x184x502 mm, RAL 7035