Door het gebruik van de Blue e+ technologie is de bundel optimaal afgestemd op de eisen die aan een energiezuinige koeling van IT-racks worden gesteld. In combinatie met de interfaces van de IoT-interface vindt er communicatie plaats met diverse systemen en wordt een monitoring- en energiemanagement gerealiseerd.
- Bestelnr.:
- SK 3412810
- Uitvoering
- wandmontage
- Product omschrijving
- Door het gebruik van de Blue e+ technologie is de bundel optimaal afgestemd op de eisen die aan de energiezuinige koeling van IT-racks worden gesteld. In combinatie met de IoT-interface vindt er communicatie plaats met diverse systemen en wordt een monitoring- en energiemanagement gerealiseerd.
- Voordelen
- Energiebesparing dankzij componenten met toerentalregeling en heatpipe-technologie
- Geschikt voor gebruik over de hele wereld door de ondersteuning van meerdere spanningen
- Intuïtieve bediening met touch display en intelligente interfaces
- Technische gegevens
- Meer informatie, handleidingen en technische gegevens over de vermelde afzonderlijke componenten vindt u op de betreffende artikelpagina’s
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Bundel, bestaande uit deze afzonderlijke componenten:
IoT-interface (3124.300)
Temperatuursensor (3124.400)
Verbindingskabel (7030.091)
Kabelhouder met klittenband (7111.350)
Wandmontage-koelaggregaat (3487.930) - Nuttig koelvermogen L30 L22
- 3.000 W
- Nominale spanning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Nominaal vermogen
- 1,05 kW
- Aansluiting (elektrisch)
- Steekbare aansluitklemmenstrook
- Afmetingen
- Breedte: 450 mm
Hoogte: 1.600 mm
Diepte: 294 mm - Inschakelduur
- 100 %
- Temperatuurregeling
- e+ Controller
- Protocollen
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...60 °C
- Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 25 bar
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Instelbereik
- 20 °C...50 °C
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Extern circuit IP 24
- Intern circuit IP 55
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R-1234yf
Aantal: 1,1 kg
Vulhoeveelheid compressiesysteem: 0,65 kg
Vulhoeveelheid koudemiddel heatpipe-systeem: 0,45 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂-equivalent (CO₂e): 0 t - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 69 kg
- Brutogewicht
- 74,5 kg
- Douanetariefnummer
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
- Blue e+ voor IT-toepassingen, 3 kW-pakket, bestaande uit de volgende losse componenten: wandmontage-koelaggregaat (3487.930), IoT-interface (3124.300), temperatuursensor (3124.400), verbindingskabel (7030.091), kabelhouder met klittenband (7111.350), BHD: 450x1600x294 mm
- Documentatie
- Additional instructions
- Further instructions
- Info sheet
- Instructions – R-1234yf
- Quick guide