Cube-systeem

Bestelnr.: SK 3311163

Deur- en afdekelementen scheiden de warme en koude lucht in de computerruimte. Dat vergroot de efficiency van de airconditioning. Deze kan als hot- of cold cube afschotting worden gebruikt.

Bestelnr.:
SK 3311163
Uitvoering
Deurelement
Product omschrijving
Slank deurelement met zichtvenster en schuifdeur. Stabiele gekoppelde metalen afdekelementen met een hoge lichtdoorlatendheid. Indien gewenst kan er ook veiligheidsglas worden toegepast. De gangbreedte bedraagt 1200 mm.
Voordelen
Hogere energiebesparing gecombineerd met de capaciteit van de klimatisering
Eenvoudige montage en aanpassing naderhand, dankzij de volledige compatibiliteit met het VX IT-kastsysteem
De gunstige performance toename van de bestaande installatie, verlengt uw investeringscyclus tot aan het moment van vervanging
Toepassingsgebieden
Afhankelijk van de toepassing kan het Cube-systeem met Precisie-airconditioners of LCP Inline als Hot of Cold Cube-systeem worden gebruikt
Mogelijkheden
Het Cube-systeem is een combinatie van deur- en afdekelementen, die een consequente scheiding van warme en koele lucht in computerruimten mogelijk maakt. Deze scheiding is elementair wanneer het erom gaat energie te besparen en de efficiëntie van de bestaande klimaattechniek te verhogen.
Materiaal
Plaatstaal, gelakt
Afdekelementen: polycarbonaat
Kleur
RAL 7035
Afmetingen
Breedte: 3.600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Geschikt voor
Diepte: 1.200 mm
Opmerking
Het Compartment Rack VX IT (bestelnr. 531x.175, 531x.185) is niet compatibel met dut product. Neem contact met ons op voor alternatieve oplossingen.
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
150 kg
Brutogewicht
150 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177716933
ETIM 9
EC002525
ETIM 8
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Product omschrijving
SK Aisle containment, deur, 1200mm
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek